Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- EX214-43G2T04
- FE214
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing height | 56 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 18 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 89,6 mm |
| B - Width of Inner Ring | 68,2 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 85,7 mm |
| d - Shaft diameter | 68,263 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 96,8 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 38 mm |
| G - Grease fitting | R1/8" |
| J - Mounting holes distance | 150 mm |
| L - Housing width / diameter | 188 mm |
| N - Mounting hole dimension | 18 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 34,1 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 62 kN |
| C0 - Static load rating | 45 kN |
| Operating temperature min. | -40 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 6,7 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 16,8 N-m |