EXFE215-47T20 - SNR

EXFE215-47T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height59 mm
A1 - Housing foot height / flange height20 mm
A2 - Total height from mounting surface96,1 mm
B - Width of Inner Ring74,6 mm
B1 - Overall width Inner Ring92,1 mm
d - Shaft diameter74,613 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve102 mm
e - Distance mounting surface to bearing center41,3 mm
G - Grease fittingR1/8"
J - Mounting holes distance153 mm
L - Housing width / diameter197 mm
N - Mounting hole dimension23 mm
S - Distance front side/bearing centre37,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating66 kN
C0 - Static load rating49,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,85 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m