Flangeado

EXFE218-56 - SNR

EXFE218-56

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height45 mm
A1 - Housing foot height / flange height22 mm
A2 - Total height from mounting surface71,8 mm
B - Width of Inner Ring55 mm
B1 - Overall width Inner Ring72,5 mm
d - Shaft diameter88,9 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve120 mm
e - Distance mounting surface to bearing center23,8 mm
G - Grease fittingR1/8"
J - Mounting holes distance187 mm
L - Housing width / diameter235 mm
N - Mounting hole dimension23 mm
S - Distance front side/bearing centre24,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating96 kN
C0 - Static load rating71,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso10,94 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão27,1 N-m