Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
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
| A - Housing height | 25,5 mm | 
| A1 - Housing foot height / flange height | 11 mm | 
| A2 - Total height from mounting surface | 41,5 mm | 
| B - Width of Inner Ring | 34 mm | 
| B1 - Overall width Inner Ring | 43,5 mm | 
| d - Shaft diameter | 20 mm | 
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 32,4 mm | 
| Dz - Outer diameter of cover | 54 mm | 
| e - Distance mounting surface to bearing center | 15 mm | 
| G - Grease fitting | M6x1 | 
| H - Housing length, width or diameter | 113 mm | 
| J - Mounting holes distance | 90 mm | 
| L - Housing width / diameter | 60 mm | 
| N - Mounting hole dimension | 12 mm | 
| S - Distance front side/bearing centre | 17 mm | 
| Z - Width over covers | 46,2 mm | 
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 12,8 kN | 
| C0 - Static load rating | 6,65 kN | 
| Operating temperature min. | -20 °C | 
| Operating temperature max. | 100 °C | 
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,509 kg | 
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 5,5 N-m |