Flangeado

EXFL210-30 - SNR

EXFL210-30

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height40 mm
A1 - Housing foot height / flange height16 mm
A2 - Total height from mounting surface60,1 mm
B - Width of Inner Ring49,2 mm
B1 - Overall width Inner Ring62,7 mm
d - Shaft diameter47,625 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve67,2 mm
e - Distance mounting surface to bearing center22 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter197 mm
J - Mounting holes distance157 mm
L - Housing width / diameter115 mm
N - Mounting hole dimension19 mm
S - Distance front side/bearing centre24,6 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating35,1 kN
C0 - Static load rating23,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,49 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m