Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- EX212G2T20
- SCCE212
- FL212N
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing height | 48 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 18 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 75,8 mm |
| B - Width of Inner Ring | 61,8 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 77,7 mm |
| d - Shaft diameter | 60 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 82 mm |
| Dz - Outer diameter of cover | 120 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 29 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Housing length, width or diameter | 250 mm |
| J - Mounting holes distance | 202 mm |
| L - Housing width / diameter | 140 mm |
| N - Mounting hole dimension | 23 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 30,9 mm |
| Z - Width over covers | 85,6 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 52,5 kN |
| C0 - Static load rating | 32,8 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 200 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 4,308 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 22 N-m |