Flangeado

EXFL213T04 - SNR

EXFL213T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height50 mm
A1 - Housing foot height / flange height20 mm
A2 - Total height from mounting surface81,6 mm
B - Width of Inner Ring68,2 mm
B1 - Overall width Inner Ring85,7 mm
d - Shaft diameter65 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve86 mm
e - Distance mounting surface to bearing center30 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter258 mm
J - Mounting holes distance210 mm
L - Housing width / diameter155 mm
N - Mounting hole dimension23 mm
S - Distance front side/bearing centre34,1 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating57,2 kN
C0 - Static load rating40 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5,31 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m