EXFL213T04COE - SNR

EXFL213T04COE

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing height50 mm
A1 - Housing foot height / flange height20 mm
A2 - Total height from mounting surface81,6 mm
B - Width of Inner Ring68,2 mm
B1 - Overall width Inner Ring85,7 mm
d - Shaft diameter65 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve86 mm
Dz - Outer diameter of cover132 mm
e - Distance mounting surface to bearing center30 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter258 mm
J - Mounting holes distance210 mm
L - Housing width / diameter155 mm
N - Mounting hole dimension23 mm
S - Distance front side/bearing centre34,1 mm
Z - Width over covers90,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating57,2 kN
C0 - Static load rating40 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5,464 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m