EXFL305T20 - SNR

EXFL305T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • FL305
  • EX305G2T20

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height29 mm
A1 - Housing foot height / flange height13 mm
A2 - Total height from mounting surface46,1 mm
B - Width of Inner Ring34,9 mm
B1 - Overall width Inner Ring46,8 mm
d - Shaft diameter25 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve42,8 mm
e - Distance mounting surface to bearing center16 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter150 mm
J - Mounting holes distance113 mm
L - Housing width / diameter80 mm
N - Mounting hole dimension19 mm
S - Distance front side/bearing centre16,7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating22,36 kN
C0 - Static load rating11,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,99 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m