EXFL308-24T04 - SNR

EXFL308-24T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing height40 mm
A1 - Housing foot height / flange height17 mm
A2 - Total height from mounting surface60,3 mm
B - Width of Inner Ring41,3 mm
B1 - Overall width Inner Ring57,1 mm
d - Shaft diameter38,1 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve63,5 mm
e - Distance mounting surface to bearing center23 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter200 mm
J - Mounting holes distance158 mm
L - Housing width / diameter112 mm
N - Mounting hole dimension23 mm
S - Distance front side/bearing centre19,8 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating40,56 kN
C0 - Static load rating24 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,36 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m