EXFL311-35 - SNR

EXFL311-35

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height52 mm
A1 - Housing foot height / flange height20 mm
A2 - Total height from mounting surface75,2 mm
B - Width of Inner Ring55,6 mm
B1 - Overall width Inner Ring73 mm
d - Shaft diameter55,563 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve83 mm
e - Distance mounting surface to bearing center30 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter250 mm
J - Mounting holes distance198 mm
L - Housing width / diameter150 mm
N - Mounting hole dimension25 mm
S - Distance front side/bearing centre27,8 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating71,5 kN
C0 - Static load rating44,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,9 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m