EXFL313-40T20 - SNR

EXFL313-40T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • EX313-40G2T20
  • FL313

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height58 mm
A1 - Housing foot height / flange height25 mm
A2 - Total height from mounting surface86,2 mm
B - Width of Inner Ring65,1 mm
B1 - Overall width Inner Ring85,7 mm
d - Shaft diameter63,5 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve97 mm
e - Distance mounting surface to bearing center33 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter295 mm
J - Mounting holes distance240 mm
L - Housing width / diameter175 mm
N - Mounting hole dimension31 mm
S - Distance front side/bearing centre32,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating93,86 kN
C0 - Static load rating60,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso7,88 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão27,1 N-m