• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXFL315T20 - SNR

EXFL315T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • FL315
  • EX315G2T20

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height66 mm
A1 - Housing foot height / flange height30 mm
A2 - Total height from mounting surface101,7 mm
B - Width of Inner Ring74,6 mm
B1 - Overall width Inner Ring100 mm
d - Shaft diameter75 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve113 mm
e - Distance mounting surface to bearing center39 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Housing length, width or diameter320 mm
J - Mounting holes distance260 mm
L - Housing width / diameter195 mm
N - Mounting hole dimension35 mm
S - Distance front side/bearing centre37,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating113,36 kN
C0 - Static load rating76,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso10,48 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão64 N-m