Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- EX318-56G2
- FL318
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing height | 76 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 36 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 116,3 mm |
| B - Width of Inner Ring | 87,3 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 115,9 mm |
| d - Shaft diameter | 88,9 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 133 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 44 mm |
| G - Grease fitting | M10x1 |
| H - Housing length, width or diameter | 385 mm |
| J - Mounting holes distance | 315 mm |
| L - Housing width / diameter | 235 mm |
| N - Mounting hole dimension | 38 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 43,6 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 143 kN |
| C0 - Static load rating | 108 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 18,24 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 65,2 N-m |