• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXFLE201-08T20 - SNR

EXFLE201-08T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing height30,3 mm
A1 - Housing foot height / flange height10 mm
A2 - Total height from mounting surface45,5 mm
B - Width of Inner Ring34 mm
B1 - Overall width Inner Ring43,5 mm
d - Shaft diameter12,7 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve32,4 mm
e - Distance mounting surface to bearing center19 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter112 mm
J - Mounting holes distance90 mm
L - Housing width / diameter61 mm
N - Mounting hole dimension11,5 mm
S - Distance front side/bearing centre17 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating12,8 kN
C0 - Static load rating6,65 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,59 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m