Flangeado

EXFLE206-18T20 - SNR

EXFLE206-18T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height32,1 mm
A1 - Housing foot height / flange height12 mm
A2 - Total height from mounting surface50,1 mm
B - Width of Inner Ring36,4 mm
B1 - Overall width Inner Ring48,3 mm
d - Shaft diameter28,575 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve44,1 mm
e - Distance mounting surface to bearing center20 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter142 mm
J - Mounting holes distance116,5 mm
L - Housing width / diameter80 mm
N - Mounting hole dimension11,5 mm
S - Distance front side/bearing centre18,2 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,5 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,93 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m