Flangeado

EXFLE209L3COE - SNR

EXFLE209L3COE

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base tripla

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height37,5 mm
A1 - Housing foot height / flange height13 mm
A2 - Total height from mounting surface58,9 mm
B - Width of Inner Ring42,8 mm
B1 - Overall width Inner Ring56,3 mm
d - Shaft diameter45 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve62 mm
Dz - Outer diameter of cover95 mm
e - Distance mounting surface to bearing center24 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter180 mm
J - Mounting holes distance148,5 mm
L - Housing width / diameter111 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
S - Distance front side/bearing centre21,4 mm
Z - Width over covers64,8 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating31,85 kN
C0 - Static load rating20,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,058 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m