Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
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
| A - Housing height | 45,8 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 15 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 74,6 mm |
| B - Width of Inner Ring | 55,4 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 71,3 mm |
| d - Shaft diameter | 55 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 74,5 mm |
| Dz - Outer diameter of cover | 110 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 31 mm |
| G - Grease fitting | R1/8" |
| H - Housing length, width or diameter | 222 mm |
| J - Mounting holes distance | 184 mm |
| L - Housing width / diameter | 134 mm |
| N - Mounting hole dimension | 18 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 27,7 mm |
| Z - Width over covers | 81,6 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 43,55 kN |
| C0 - Static load rating | 29,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 3,659 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 22 N-m |