Flangeado

EXFLE213N - SNR

EXFLE213N

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height57 mm
A1 - Housing foot height / flange height18 mm
A2 - Total height from mounting surface89,6 mm
B - Width of Inner Ring68,2 mm
B1 - Overall width Inner Ring85,7 mm
d - Shaft diameter65 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve86 mm
e - Distance mounting surface to bearing center38 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter258 mm
J - Mounting holes distance216 mm
L - Housing width / diameter160 mm
N - Mounting hole dimension21 mm
S - Distance front side/bearing centre34,1 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating57,2 kN
C0 - Static load rating40 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,11 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m