EXFS312 - SNR

EXFS312

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção
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
A - Housing height56 mm
A1 - Housing foot height / flange height22 mm
A2 - Total height from mounting surface67,45 mm
A4 - Housing height from mounting surface42 mm
B - Width of Inner Ring61,9 mm
B1 - Overall width Inner Ring79,4 mm
d - Shaft diameter60 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve89 mm
e - Distance mounting surface to bearing center19 mm
G - Grease fittingM6x1
H3 - Centering dia160 mm
J - Mounting holes distance150 mm
L - Housing width / diameter195 mm
N - Mounting hole dimension23 mm
S - Distance front side/bearing centre30,95 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating81,6 kN
C0 - Static load rating51,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso7,79 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m