• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXFS313-40T04 - SNR

EXFS313-40T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing height58 mm
A1 - Housing foot height / flange height22 mm
A2 - Total height from mounting surface68,2 mm
A4 - Housing height from mounting surface40 mm
B - Width of Inner Ring65,1 mm
B1 - Overall width Inner Ring85,7 mm
d - Shaft diameter63,5 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve97 mm
e - Distance mounting surface to bearing center15 mm
G - Grease fittingM6x1
H3 - Centering dia175 mm
J - Mounting holes distance166 mm
L - Housing width / diameter208 mm
N - Mounting hole dimension23 mm
S - Distance front side/bearing centre32,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating93,86 kN
C0 - Static load rating60,5 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso9,45 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão27,1 N-m