• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXFS314-44T20 - SNR

EXFS314-44T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • FS314
  • EX314-44G2T20

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height61 mm
A1 - Housing foot height / flange height25 mm
A2 - Total height from mounting surface75,9 mm
A4 - Housing height from mounting surface43 mm
B - Width of Inner Ring68,3 mm
B1 - Overall width Inner Ring92,1 mm
d - Shaft diameter69,85 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve102 mm
e - Distance mounting surface to bearing center18 mm
G - Grease fittingM10x1
H3 - Centering dia185 mm
J - Mounting holes distance178 mm
L - Housing width / diameter226 mm
N - Mounting hole dimension25 mm
S - Distance front side/bearing centre34,2 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating104,26 kN
C0 - Static load rating68 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso11,4 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão27,1 N-m