• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXFS319L3 - SNR

EXFS319L3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base tripla

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height94 mm
A1 - Housing foot height / flange height30 mm
A2 - Total height from mounting surface114,5 mm
A4 - Housing height from mounting surface74 mm
B - Width of Inner Ring93,7 mm
B1 - Overall width Inner Ring122,3 mm
d - Shaft diameter95 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve140 mm
e - Distance mounting surface to bearing center39 mm
G - Grease fittingM10x1
H3 - Centering dia250 mm
J - Mounting holes distance228 mm
L - Housing width / diameter290 mm
N - Mounting hole dimension35 mm
S - Distance front side/bearing centre46,8 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating156 kN
C0 - Static load rating122 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso26,4 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão120 N-m