EXP213T20CCE - SNR

EXP213T20CCE

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing width70 mm
A1 - Housing top width46 mm
B - Width of Inner Ring68,2 mm
d - Shaft diameter65 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve86 mm
Dz - Outer diameter of cover132 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.76,2 mm
H1 - Housing foot height27 mm
H2 - Housing height150 mm
J - Mounting holes distance203 mm
L - Housing length265 mm
L1 - Housing foot length77 mm
N - Mounting hole dimension25 mm
N1 - Mounting hole length29 mm
S - Distance front side/bearing centre34,1 mm
Z - Width over covers120 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating57,2 kN
C0 - Static load rating40 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,846 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m