• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXP214-44 - SNR

EXP214-44

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção
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
A - Housing width72 mm
A1 - Housing top width48 mm
B - Width of Inner Ring68,2 mm
d - Shaft diameter69,85 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve96,8 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.79,4 mm
H1 - Housing foot height27 mm
H2 - Housing height156 mm
J - Mounting holes distance210 mm
L - Housing length266 mm
L1 - Housing foot length83 mm
N - Mounting hole dimension25 mm
N1 - Mounting hole length31 mm
S - Distance front side/bearing centre34,1 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating62 kN
C0 - Static load rating45 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso7,18 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m