Flangeado

EXP217-52T04 - SNR

EXP217-52T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width83 mm
A1 - Housing top width53 mm
B - Width of Inner Ring53,2 mm
d - Shaft diameter82,55 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve119 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.95,2 mm
H1 - Housing foot height32 mm
H2 - Housing height187 mm
J - Mounting holes distance247 mm
L - Housing length310 mm
L1 - Housing foot length96 mm
N - Mounting hole dimension25 mm
N1 - Mounting hole length31 mm
S - Distance front side/bearing centre23,4 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating83,2 kN
C0 - Static load rating63,8 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso11,15 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão27,1 N-m