EXP217-52T20 - SNR

EXP217-52T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing width83 mm
A1 - Housing top width53 mm
B - Width of Inner Ring53,2 mm
d - Shaft diameter82,55 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve119 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.95,2 mm
H1 - Housing foot height32 mm
H2 - Housing height187 mm
J - Mounting holes distance247 mm
L - Housing length310 mm
L1 - Housing foot length96 mm
N - Mounting hole dimension25 mm
N1 - Mounting hole length31 mm
S - Distance front side/bearing centre23,4 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating83,2 kN
C0 - Static load rating63,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso11,15 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão27,1 N-m