Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- EX305-14G2T04
- P305
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 45 mm |
| A1 - Housing top width | 32 mm |
| B - Width of Inner Ring | 34,9 mm |
| d - Shaft diameter | 22,225 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 42,8 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 45 mm |
| H1 - Housing foot height | 15 mm |
| H2 - Housing height | 85 mm |
| J - Mounting holes distance | 132 mm |
| L - Housing length | 175 mm |
| L1 - Housing foot length | 54 mm |
| N - Mounting hole dimension | 17 mm |
| N1 - Mounting hole length | 20 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 16,7 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 22,36 kN |
| C0 - Static load rating | 11,5 kN |
| Operating temperature min. | -40 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 1,53 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |