Flangeado

EXP307-20T04 - SNR

EXP307-20T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width56 mm
A1 - Housing top width38 mm
B - Width of Inner Ring38,1 mm
d - Shaft diameter31,75 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve55 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.56 mm
H1 - Housing foot height20 mm
H2 - Housing height106 mm
J - Mounting holes distance160 mm
L - Housing length210 mm
L1 - Housing foot length60 mm
N - Mounting hole dimension17 mm
N1 - Mounting hole length25 mm
S - Distance front side/bearing centre18,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating33,5 kN
C0 - Static load rating19,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,76 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m