• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXP307L3 - SNR

EXP307L3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base tripla
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
A - Housing width56 mm
A1 - Housing top width38 mm
B - Width of Inner Ring38,1 mm
d - Shaft diameter35 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve55 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.56 mm
H1 - Housing foot height20 mm
H2 - Housing height106 mm
J - Mounting holes distance160 mm
L - Housing length210 mm
L1 - Housing foot length60 mm
N - Mounting hole dimension17 mm
N1 - Mounting hole length25 mm
S - Distance front side/bearing centre18,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating33,5 kN
C0 - Static load rating19,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,7 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m