• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXP310-31 - SNR

EXP310-31

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção
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
A - Housing width75 mm
A1 - Housing top width48 mm
B - Width of Inner Ring49,2 mm
d - Shaft diameter49,213 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve76,2 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.75 mm
H1 - Housing foot height27 mm
H2 - Housing height143 mm
J - Mounting holes distance212 mm
L - Housing length275 mm
L1 - Housing foot length75 mm
N - Mounting hole dimension20 mm
N1 - Mounting hole length35 mm
S - Distance front side/bearing centre24,6 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating62 kN
C0 - Static load rating37,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,38 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m