• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXP310T20 - SNR

EXP310T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • P310
  • EX310G2T20

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width75 mm
A1 - Housing top width48 mm
B - Width of Inner Ring49,2 mm
d - Shaft diameter50 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve76,2 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.75 mm
H1 - Housing foot height27 mm
H2 - Housing height143 mm
J - Mounting holes distance212 mm
L - Housing length275 mm
L1 - Housing foot length75 mm
N - Mounting hole dimension20 mm
N1 - Mounting hole length35 mm
S - Distance front side/bearing centre24,6 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating62 kN
C0 - Static load rating37,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,36 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m