• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXP313-40 - SNR

EXP313-40

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção
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
A - Housing width90 mm
A1 - Housing top width57 mm
B - Width of Inner Ring65,1 mm
d - Shaft diameter63,5 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve97 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.90 mm
H1 - Housing foot height33 mm
H2 - Housing height176 mm
J - Mounting holes distance260 mm
L - Housing length340 mm
L1 - Housing foot length105 mm
N - Mounting hole dimension25 mm
N1 - Mounting hole length38 mm
S - Distance front side/bearing centre32,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating93,86 kN
C0 - Static load rating60,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso11,75 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão27,1 N-m