Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- EX314-43G2T04
- P314
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 90 mm |
| A1 - Housing top width | 60 mm |
| B - Width of Inner Ring | 68,3 mm |
| d - Shaft diameter | 68,263 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 102 mm |
| G - Grease fitting | M10x1 |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 95 mm |
| H1 - Housing foot height | 35 mm |
| H2 - Housing height | 187 mm |
| J - Mounting holes distance | 280 mm |
| L - Housing length | 360 mm |
| L1 - Housing foot length | 105 mm |
| N - Mounting hole dimension | 27 mm |
| N1 - Mounting hole length | 40 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 34,2 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 104,26 kN |
| C0 - Static load rating | 68 kN |
| Operating temperature min. | -40 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 13,45 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 27,1 N-m |