• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXP314L3 - SNR

EXP314L3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base tripla
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
A - Housing width90 mm
A1 - Housing top width60 mm
B - Width of Inner Ring68,3 mm
d - Shaft diameter70 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve102 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.95 mm
H1 - Housing foot height35 mm
H2 - Housing height187 mm
J - Mounting holes distance280 mm
L - Housing length360 mm
L1 - Housing foot length105 mm
N - Mounting hole dimension27 mm
N1 - Mounting hole length40 mm
S - Distance front side/bearing centre34,2 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating104,26 kN
C0 - Static load rating68 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso13,5 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33 N-m