EXPA201N - SNR

EXPA201N

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção
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
A - Housing width40 mm
A1 - Housing top width22 mm
B - Width of Inner Ring34 mm
d - Shaft diameter12 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve32,4 mm
E - Mounting hole thread depth13 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.30,2 mm
H1 - Housing foot height11 mm
H2 - Housing height62 mm
J - Mounting holes distance52 mm
L - Housing length76 mm
L1 - Housing foot length22 mm
N - Mounting hole dimensionM10
S - Distance front side/bearing centre17 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating12,8 kN
C0 - Static load rating6,65 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,69 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m