Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- EX209-28G2T04
- PA209
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 60 mm |
| A1 - Housing top width | 32 mm |
| B - Width of Inner Ring | 42,8 mm |
| d - Shaft diameter | 44,45 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 62 mm |
| E - Mounting hole thread depth | 25 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 54,2 mm |
| H1 - Housing foot height | 13 mm |
| H2 - Housing height | 108 mm |
| J - Mounting holes distance | 90 mm |
| L - Housing length | 120 mm |
| L1 - Housing foot length | 42 mm |
| N - Mounting hole dimension | M14 |
| S - Distance front side/bearing centre | 21,4 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 31,85 kN |
| C0 - Static load rating | 20,8 kN |
| Operating temperature min. | -40 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 2,37 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |