Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base tripla.
Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- EX211G2L3
- SCOE211-55 (x2)
- PA211N
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 66 mm |
| A1 - Housing top width | 33 mm |
| B - Width of Inner Ring | 55,4 mm |
| d - Shaft diameter | 55 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 74,5 mm |
| Dz - Outer diameter of cover | 110 mm |
| E - Mounting hole thread depth | 25 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 63,5 mm |
| H1 - Housing foot height | 14 mm |
| H2 - Housing height | 125 mm |
| J - Mounting holes distance | 104 mm |
| L - Housing length | 140 mm |
| L1 - Housing foot length | 47 mm |
| N - Mounting hole dimension | M16 |
| S - Distance front side/bearing centre | 27,7 mm |
| Z - Width over covers | 103,8 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 43,55 kN |
| C0 - Static load rating | 29,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 3,688 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 22 N-m |