Flangeado

EXPA212-36T04 - SNR

EXPA212-36T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width68 mm
A1 - Housing top width36 mm
B - Width of Inner Ring61,8 mm
d - Shaft diameter57,15 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve82 mm
E - Mounting hole thread depth25 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.69,9 mm
H1 - Housing foot height15 mm
H2 - Housing height138 mm
J - Mounting holes distance114 mm
L - Housing length150 mm
L1 - Housing foot length52 mm
N - Mounting hole dimensionM16
S - Distance front side/bearing centre30,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating52,5 kN
C0 - Static load rating32,8 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,73 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m