EXPA212-39T04 - SNR

EXPA212-39T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing width68 mm
A1 - Housing top width36 mm
B - Width of Inner Ring61,8 mm
d - Shaft diameter61,913 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve82 mm
E - Mounting hole thread depth25 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.69,9 mm
H1 - Housing foot height15 mm
H2 - Housing height138 mm
J - Mounting holes distance114 mm
L - Housing length150 mm
L1 - Housing foot length52 mm
N - Mounting hole dimensionM16
S - Distance front side/bearing centre30,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating52,5 kN
C0 - Static load rating32,8 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,46 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m