Flangeado

EXPAE204T04CCE - SNR

EXPAE204T04CCE

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width32 mm
A1 - Housing top width19 mm
B - Width of Inner Ring34 mm
d - Shaft diameter20 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve32,4 mm
Dz - Outer diameter of cover54 mm
E - Mounting hole thread depth10 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.33,3 mm
H1 - Housing foot height9 mm
H2 - Housing height64 mm
J - Mounting holes distance50,8 mm
L - Housing length65 mm
L1 - Housing foot length18 mm
N - Mounting hole dimensionM8
S - Distance front side/bearing centre17 mm
Z - Width over covers62,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating12,8 kN
C0 - Static load rating6,65 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,596 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m