Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- EX208G2T20
- PAE208
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 47 mm |
| A1 - Housing top width | 30 mm |
| B - Width of Inner Ring | 42,8 mm |
| d - Shaft diameter | 40 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 60,3 mm |
| E - Mounting hole thread depth | 15 mm |
| G - Grease fitting | R1/8" |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 49,2 mm |
| H1 - Housing foot height | 13 mm |
| H2 - Housing height | 99 mm |
| J - Mounting holes distance | 88,9 mm |
| L - Housing length | 116 mm |
| L1 - Housing foot length | 27 mm |
| N - Mounting hole dimension | M12 |
| S - Distance front side/bearing centre | 21,4 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 29,6 kN |
| C0 - Static load rating | 18,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 200 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 1,78 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 11,5 N-m |