EXPE218-56T04 - SNR

EXPE218-56T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing width85 mm
A1 - Housing top width55 mm
B - Width of Inner Ring55 mm
d - Shaft diameter88,9 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve120 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.101,6 mm
H1 - Housing foot height35 mm
H2 - Housing height200 mm
J - Mounting holes distance268 mm
L - Housing length330 mm
L1 - Housing foot length99 mm
N - Mounting hole dimension27 mm
N1 - Mounting hole length35 mm
S - Distance front side/bearing centre24,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating96 kN
C0 - Static load rating71,5 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso14,1 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão27,1 N-m