Flangeado

EXPG209-28 - SNR

EXPG209-28

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width54 mm
A1 - Housing top width33 mm
B - Width of Inner Ring42,8 mm
d - Shaft diameter44,45 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve62 mm
E - Mounting hole thread depth22 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.53,9 mm
H1 - Housing foot height20 mm
H2 - Housing height106 mm
J - Mounting holes distance85 mm
L - Housing length120 mm
L1 - Housing foot length40 mm
N - Mounting hole dimensionM12
S - Distance front side/bearing centre21,4 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating31,85 kN
C0 - Static load rating20,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,37 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m