• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de esferas

F-6903LBLU/18C3/1KQMV32 - NTN

F-6903LBLU/18C3/1KQMV32

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter18 mm
D - External diameter30 mm
B - Bearing/Inner ring width7 mm
rs - Min fillet radius0,15 mm
Classe de folga radialC3
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica3,6 kN
C0 - Capacidade de carga estática2,58 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,202 kN
f0 - Coefficient14.7
Tmin - Temperatura mín de operação-25 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C

Industry Calcul Factors

Calcul factors image