• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de roda

FC.41853 - SNR

Rolamento de roda unitário SNR FC.41853 de alta fiabilidade para eixo traseiro de Mercedes Sprinter, Classe G e VW LT, desenvolvido para longa vida útil, elevada capacidade de carga e redução dos custos de manutenção em frotas profissionais.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoFC
Weight1,05 kg
Diâmetro interno 149 mm
Largura 148 mm
External diameter 1 (wheel)84 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaMercedes0179814605Volkswagen2D0501319

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoMercedesCLASSE GCLASSE G I06/1997 => --MercedesG-SERIESG-SERIES => --MercedesSPRINTERSPRINTER I01/1995 => 01/2006--MercedesSPRINTER SERIESSPRINTER SERIES => --VolkswagenLTLT12/1998 => 12/2001--VolkswagenLTLT II04/1996 => 06/2006--