• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Unidade de rolamento flutuante

FF12_C3 - SNR

FF12_C3

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaçãoFF12_C3
MarcaSNR
SérieFF
Tipo de unidadesFlange type
MateriaisCarbon steel
D42 mm
D1 g634 mm
D252 mm
B - Largura flange15 mm
B18 mm
B27 mm
B38 mm
H64 mm
Secção quadrada W42 mm
S14,5 mm
S28 mm
d110 mm
Peso0,13 kg
undefined