Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designação | FK08_C5 |
| Marca | SNR |
| Série | FK |
| Tipo de unidades | Flange type |
| Materiais | Carbon steel |
| D | 35 mm |
| D1 g6 | 28 mm |
| D2 | 43 mm |
| B - Largura flange | 23 mm |
| B1 | 14 mm |
| B2 | 9 mm |
| B3 | 15,5 mm |
| B4 | 9,5 mm |
| B5 | 25 mm |
| B7 | 30 mm |
| B9 | 33 mm |
| H6 | 4 mm |
| Secção quadrada W | 35 mm |
| S1 | 3,4 mm |
| S2 | 6,5 mm |
| Secção quadrada T | 14 mm |
| Ângulo de contacto | 30 ° |
| d1 | 8 mm |
| Peso | 0,15 kg |

| DESEMPENHO | | Ca - Dynamic axial load rating | 3,3 kN |
| Cr - Dynamic load rating | 3,3 kN |
| C0a - Static axial load rating | 1,44 kN |
| C0r - Static load rating | 1,44 kN |
| Carga axial estática máxima, direcção de tracção | 1,02 kN |
| Carga axial estática máxima, direcção da pressão | 1,02 kN |
| Torque inicial | 0.009 |
| Kba - Constante da mola axial, direcção de tracção | 51 N/µm |
| KBr - Constante da mola axial, direcção da pressão | 51 N/µm |