Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designação | FK10_C5 |
| Marca | SNR |
| Série | FK |
| Tipo de unidades | Flange type |
| Materiais | Carbon steel |
| D | 42 mm |
| D1 g6 | 34 mm |
| D2 | 52 mm |
| B - Largura flange | 27 mm |
| B1 | 17 mm |
| B2 | 10 mm |
| B3 | 17,5 mm |
| B4 | 9,5 mm |
| B5 | 27 mm |
| B7 | 34,5 mm |
| B9 | 35,5 mm |
| H6 | 4 mm |
| Secção quadrada W | 42 mm |
| S1 | 4,5 mm |
| S2 | 8 mm |
| Secção quadrada T | 16 mm |
| Ângulo de contacto | 30 ° |
| d1 | 10 mm |
| Peso | 0,23 kg |

| DESEMPENHO | | Ca - Dynamic axial load rating | 5 kN |
| Cr - Dynamic load rating | 5 kN |
| C0a - Static axial load rating | 2,33 kN |
| C0r - Static load rating | 2,33 kN |
| Carga axial estática máxima, direcção de tracção | 2 kN |
| Carga axial estática máxima, direcção da pressão | 2 kN |
| Torque inicial | 0.019 |
| Kba - Constante da mola axial, direcção de tracção | 91 N/µm |
| KBr - Constante da mola axial, direcção da pressão | 91 N/µm |