Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Unidade de rolamento fixo
FK15_C5 - SNR
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Designação
FK15_C5
Marca
SNR
Série
FK
Tipo de unidades
Flange type
Materiais
Carbon steel
D
50 mm
D1 g6
40 mm
D2
63 mm
B - Largura flange
32 mm
B1
17 mm
B2
15 mm
B3
21 mm
B4
17 mm
B5
38 mm
B7
42 mm
B9
44 mm
H6
6 mm
Secção quadrada W
52 mm
S1
5,5 mm
S2
9,5 mm
Secção quadrada T
22 mm
Ângulo de contacto
30 °
d1
15 mm
Peso
0,39 kg
DESEMPENHO
Ca - Dynamic axial load rating
5,75 kN
Cr - Dynamic load rating
5,75 kN
C0a - Static axial load rating
3,1 kN
C0r - Static load rating
3,1 kN
Carga axial estática máxima, direcção de tracção
2,9 kN
Carga axial estática máxima, direcção da pressão
2,9 kN
Torque inicial
0.023
Kba - Constante da mola axial, direcção de tracção
111 N/µm
KBr - Constante da mola axial, direcção da pressão